Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
02:27:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



AY12-XL-NPP-B
Radial insert ball bearing
Radial insert ball bearings AY..-NPP-B, spherical outer ring, location by grub screws, P seals on both sides
Yerine geçer
AY12-NPP-B
Tercih edilen ürün

Main Dimensions & Performance Data
d | 12 mm | Bore diameter |
DSP | 40 mm | Outside diameter |
B | 22 mm | Width |
Cur | 202 N | Fatigue load limit, radial |
Cr | 9.800 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 4.750 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 0,1 kg | Ağırlık |
Dimensions
C | 12 mm | Width, outer ring |
S | 6 mm | Distance raceway |
d1 | 23,9 mm | Rib diameter inner ring |
d2 | 22,9 mm | Rib diameter sealing inner ring |
A | 4 mm | Distance thread |
W | 2,5 mm | Width of flats |
Calculation factors
f0 | 13 | Calculation factor |
Rulman için çalışma koşulları AY12-XL-NPP-B
AY12-XL-NPP-B için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-

