Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
00:33:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AXW50
Axial needle roller bearing
Axial needle roller bearings, single direction, AXK with axial bearing washer
Tercih edilen ürün




Main Dimensions & Performance Data
Dc1 | 50 mm | Bore diameter cage |
D | 73 mm | Outside diameter bearing washer |
B | 4,2 mm | Height bearing |
B1 | 4,5 mm | Height centering collar |
D1 | 58 mm | Outside diameter centering collar |
Ea | 68 mm | Raceway dimension |
Eb | 55 mm | Raceway dimension |
C | 32.000 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 143.000 N | Basic static load rating, axial |
cua | 15.100 N | Fatigue load limit, axial |
nG | 4.800 1/min | Limiting speed |
n ϑr | 2.230 1/min | Reference speed |
≈m | 48,94 g | Ağırlık |
Additional information
AS5070 | Axial bearing washer | |
HK5022-RS | Drawn cup needle roller bearings turned | |
HK5025 | Drawn cup needle roller bearings | |
HK5020 | Drawn cup needle roller bearings for radial bearing arrangement | |
NKIS35 | Needle roller bearings with inner ring | |
NKS43 | Needle roller bearings with out inner ring |
Rulman için çalışma koşulları AXW50
AXW50 için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-


Tümü
Tümü

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mounting of axial bearings

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Son görüntülenen ürünler

Wait to see recently viewed products