Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
07:10:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AS3552
Axial bearing washer
Axial bearing washers, suitable for AXK and K811, to DIN 5405-3/ISO 303
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi


Main Dimensions & Performance Data
d | 35 mm | Bore diameter bearing washer |
D | 52 mm | Outside diameter bearing washer |
B1 | 1 mm | Height bearing washer |
≈m | 8,4 g | Ağırlık |
İndirmeler: