Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
02:59:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AMS90
Locknut socketadapter for precision locknuts AM
adapter for precision locknuts AM


Dimensions
D | 130 mm | Outside diameter |
h | 25 mm | Height |
d | 95 mm | Bore diameter |
B | 10 mm | Groove width |
b | 8 mm | Bore diameter through hole |
H11 | Bore diameter through hole fit | |
c | 10 mm | Distance bore |
t | 4 mm | Groove depth |
≈m | 1,189 kg | Ağırlık |
Additional information
AM90 | Suitable nut |
İndirmeler:
Üzgünüz...
"Şu anda bu ürün için kullanılabilir bir CAD dosyası yok. CAD kullanıma sunulduğunda bilgilendirilmek istiyorsanız, oturum açın veya ücretsiz olarak kaydolun."
Tümü
Tümü

2018-03-15 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Englisch
Bearings for screw drives

2016-11-9 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Deutsch
Lager für Gewindetriebe

2019-01-16 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Französisch
Paliers de vis à roulement

2018-09-15 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Chinesisch