Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
12:34:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AMS50
Locknut socketadapter for precision locknuts AM
adapter for precision locknuts AM


Dimensions
D | 70 mm | Outside diameter |
h | 19 mm | Height |
d | 53 mm | Bore diameter |
B | 6 mm | Groove width |
b | 6 mm | Bore diameter through hole |
H11 | Bore diameter through hole fit | |
c | 6 mm | Distance bore |
t | 2,5 mm | Groove depth |
≈m | 239 g | Ağırlık |
Additional information
AM45, AM50 | Suitable nut |
İndirmeler:
Üzgünüz...
"Şu anda bu ürün için kullanılabilir bir CAD dosyası yok. CAD kullanıma sunulduğunda bilgilendirilmek istiyorsanız, oturum açın veya ücretsiz olarak kaydolun."
Tümü
Tümü

2018-03-15 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Englisch
Bearings for screw drives

2016-11-9 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Deutsch
Lager für Gewindetriebe

2019-01-16 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Französisch
Paliers de vis à roulement

2018-09-15 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Chinesisch
丝杠支撑轴承
Son görüntülenen ürünler

Wait to see recently viewed products