Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
01:26:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AM80
Precision locknut
Precision locknuts AM, segments for clamping
Yerine geçer
AM 80
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | M80X2 | Thread |
D | 110 mm | Outside diameter |
h | 30 mm | Height |
FaB | 670.000 N | Breaking load, axial |
ML | 770 Nm | Breakawag |
MAL | 160 Nm | Mounting torque reference |
Mm | 21,3 kg*cm2 | Mass moment of inertia |
≈m | 920 g | Ağırlık |
Mounting dimensions
Mm | 20 Nm | Mounting torque set screw |
Dimensions
b | 8 mm | Bore diameter blind hole |
t | 10 mm | Depth blind hole |
d1 | 98 mm | Pitch circle diameter 1 (holes) |
c | 10 mm | Distance bore |
m | M10 | Threaded - threaded pin |
H11 | Bore diameter blind hole housing fit |
İndirmeler:


Tümü
Tümü

2018-03-15 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Englisch
Bearings for screw drives

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2016-11-9 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Deutsch
Lager für Gewindetriebe

2019-01-16 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Französisch
Paliers de vis à roulement

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen

2018-09-15 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Chinesisch