Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
23:21:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AM60
Precision locknut
Precision locknuts AM, segments for clamping
Yerine geçer
AM 60
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi


Main Dimensions & Performance Data
d | M60X2 | Thread |
D | 90 mm | Outside diameter |
h | 26 mm | Height |
FaB | 550.000 N | Breaking load, axial |
ML | 365 Nm | Breakawag |
MAL | 100 Nm | Mounting torque reference |
Mm | 9,4 kg*cm2 | Mass moment of inertia |
≈m | 650 g | Ağırlık |
Mounting dimensions
Mm | 15 Nm | Mounting torque set screw |
Dimensions
b | 6 mm | Bore diameter blind hole |
t | 8 mm | Depth blind hole |
d1 | 80 mm | Pitch circle diameter 1 (holes) |
c | 8 mm | Distance bore |
m | M8 | Threaded - threaded pin |
H11 | Bore diameter blind hole housing fit |
İndirmeler: