Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
18:45:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AM17
Precision locknut
Precision locknuts AM, segments for clamping
Yerine geçer
AM 17
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | M17X1 | Thread |
D | 32 mm | Outside diameter |
h | 18 mm | Height |
FaB | 120.000 N | Breaking load, axial |
ML | 25 Nm | Breakawag |
MAL | 15 Nm | Mounting torque reference |
Mm | 0,11 kg*cm2 | Mass moment of inertia |
≈m | 60,46 g | Ağırlık |
Mounting dimensions
Mm | 3 Nm | Mounting torque set screw |
Dimensions
b | 4 mm | Bore diameter blind hole |
t | 5 mm | Depth blind hole |
d1 | 26 mm | Pitch circle diameter 1 (holes) |
c | 5 mm | Distance bore |
m | M5 | Threaded - threaded pin |
H11 | Bore diameter blind hole housing fit |
İndirmeler:


Tümü
Tümü

2018-03-15 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Englisch
Bearings for screw drives

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2016-11-9 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Deutsch
Lager für Gewindetriebe

2019-01-16 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Französisch
Paliers de vis à roulement

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen

2018-09-15 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Chinesisch