Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
18:01:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH3352-H
Abziehhülse
Abziehhülse AH..-SH, Zubehör Wälzlager, hydraulisch, Fertigteil



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 240 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr290X4 | Gewinde |
B1 | 236 mm | Hülsenlänge |
≈m | 23,2 kg | Ağırlık |
Anschlussmaße
G1 | G1/8 | Gewinde Ölanschluss |
a | 8,5 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 12 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 260 mm | Bohrungsdurchmesser |
a1 | 8 mm | Lagerüberstand |
IG | 30 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
1:12 | Kegel |
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Ausführung | H | Mit |
Üzgünüz...
"Şu anda bu ürün için kullanılabilir bir CAD dosyası yok. CAD kullanıma sunulduğunda bilgilendirilmek istiyorsanız, oturum açın veya ücretsiz olarak kaydolun."
Tümü
Tümü

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Englisch
Mounting of rolling bearings - Hydraulic mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch