Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
08:44:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH24152
Withdrawal sleeve
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d1 | 240 mm | Bore diameter |
G | Tr280X4 | Thread |
B1 | 202 mm | Sleeve length |
≈m | 15,5 kg | Ağırlık |
Dimensions
d | 260 mm | Bore diameter |
a1 | 16 mm | Bearing overhang |
IG | 22 mm | Thread length |
Additional information
1:30 | Taper |
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Design | Standard | Without |