Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
11:28:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH24144
Withdrawal sleeve
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part

Main Dimensions & Performance Data
d1 | 200 mm | Bore diameter |
G | Tr230X4 | Thread |
B1 | 170 mm | Sleeve length |
≈m | 10,3 kg | Ağırlık |
Dimensions
d | 220 mm | Bore diameter |
a1 | 14 mm | Bearing overhang |
IG | 20 mm | Thread length |
Additional information
1:30 | Taper |
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Design | Standard | Without |
Üzgünüz...
"Şu anda bu ürün için kullanılabilir bir CAD dosyası yok. CAD kullanıma sunulduğunda bilgilendirilmek istiyorsanız, oturum açın veya ücretsiz olarak kaydolun."
Tümü
Tümü

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Englisch
Mounting of rolling bearings - Hydraulic mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch