Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
15:41:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH24140
Withdrawal sleeve
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d1 | 190 mm | Bore diameter |
G | Tr210X4 | Thread |
B1 | 158 mm | Sleeve length |
≈m | 5,081 kg | Ağırlık |
Dimensions
d | 200 mm | Bore diameter |
a1 | 13 mm | Bearing overhang |
IG | 18 mm | Thread length |
Additional information
1:30 | Taper |
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Design | Standard | Without |
Son görüntülenen ürünler