Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
08:44:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH24128
Withdrawal sleeve
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d1 | 135 mm | Bore diameter |
G | M150x2 | Thread |
B1 | 99 mm | Sleeve length |
≈m | 1,464 kg | Ağırlık |
Dimensions
d | 140 mm | Bore diameter |
a1 | 10 mm | Bearing overhang |
IG | 14 mm | Thread length |
Additional information
1:30 | Taper |
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Design | Standard | Without |