Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
09:05:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH24024
Withdrawal sleeve
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d1 | 115 mm | Bore diameter |
G | M125x2 | Thread |
B1 | 73 mm | Sleeve length |
≈m | 0,798 kg | Ağırlık |
Dimensions
d | 120 mm | Bore diameter |
a1 | 9 mm | Bearing overhang |
IG | 13 mm | Thread length |
Additional information
1:30 | Taper |
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Design | Standard | Without |