Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
14:56:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH256
Withdrawal sleeve
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d1 | 260 mm | Bore diameter |
G | Tr300X4 | Thread |
B1 | 105 mm | Sleeve length |
≈m | 9,52 kg | Ağırlık |
Dimensions
d | 280 mm | Bore diameter |
a1 | 8 mm | Bearing overhang |
IG | 23 mm | Thread length |
Additional information
1:12 | Taper |
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Design | Standard | Without |