Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
23:43:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89444-M
Axial cylindrical roller bearing
Axial cylindrical roller bearings 894, single direction, comprising K894, GS, WS
Tercih edilen ürün

Main Dimensions & Performance Data
d | 220 mm | Bore diameter |
D | 420 mm | Outside diameter |
T | 122 mm | Height |
Ca | 2.950.000 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 11.500.000 N | Basic static load rating, axial |
Cua | 1.000.000 N | Fatigue load limit, axial |
nG | 900 1/min | Limiting speed |
nϑr | 270 1/min | Reference speed |
≈m | 86,21 kg | Ağırlık |
Dimensions
D1 | 225 mm | Bore diameter housing washer |
d1 | 420 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 6 mm | Minimum chamfer dimension |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Additional information
K89444-M | Axial roller and cage assembly | |
GS89444 | Housing Washer | |
WS89444 | Shaft washer |
Özellikleri
Rulman için çalışma koşulları 89444-M
89444-M için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mounting of axial bearings