Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
22:16:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81226-TV
Axial cylindrical roller bearing
Axial cylindrical roller bearings 874, single direction, comprising K874, GS, WS
Yerine geçer
812 26 TN
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 130 mm | Bore diameter |
T | 45 mm | Height |
Ca | 480.000 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 1.520.000 N | Basic static load rating, axial |
Cua | 154.000 N | Fatigue load limit, axial |
nG | 1.800 1/min | Limiting speed |
nϑr | 710 1/min | Reference speed |
D | 190 mm | Outside diameter |
≈m | 3,781 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 181 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 137 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1,5 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
D1 | 133 mm | Bore diameter housing washer |
d1 | 187 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Additional information
K81226-TV | Axial roller and cage assembly | |
GS81226 | Housing Washer | |
WS81226 | Shaft washer | |
LS160200 | Track Washer |
Mevcut ürün modeliniz
Cage | TV | Plastic Cage made from PA66 |
Özellikleri
Rulman için çalışma koşulları 81226-TV
81226-TV için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-


Tümü
Tümü

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mounting of axial bearings

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch