Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
04:51:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81208-TV
Axial cylindrical roller bearing
Axial cylindrical roller bearings 874, single direction, comprising K874, GS, WS
Yerine geçer
812 08 TN
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 40 mm | Bore diameter |
T | 19 mm | Height |
Ca | 107.000 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 265.000 N | Basic static load rating, axial |
Cua | 23.700 N | Fatigue load limit, axial |
nG | 5.200 1/min | Limiting speed |
nϑr | 1.820 1/min | Reference speed |
D | 68 mm | Outside diameter |
≈m | 252,5 g | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 66 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 43 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
D1 | 42 mm | Bore diameter housing washer |
d1 | 68 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Additional information
K81208-TV | Axial roller and cage assembly | |
GS81208 | Housing Washer | |
WS81208 | Shaft washer | |
LS7095 | Track Washer |
Rulman için çalışma koşulları 81208-TV
81208-TV için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mounting of axial bearings