Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
16:01:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81144-M
Axial cylindrical roller bearing
Axial cylindrical roller bearing 811..-M, single row
Yerine geçer
811 44 M, 81144MPB
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 220 mm | Bore diameter |
T | 37 mm | Height |
Ca | 420.000 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 1.730.000 N | Basic static load rating, axial |
Cua | 148.000 N | Fatigue load limit, axial |
nG | 1.170 1/min | Limiting speed |
nϑr | 485 1/min | Reference speed |
D | 270 mm | Outside diameter |
≈m | 4,681 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 263 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 226 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1,1 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
D1 | 223 mm | Bore diameter housing washer |
d1 | 267 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Additional information
K81144-M | Axial roller and cage assembly | |
GS81144 | Housing Washer | |
WS81144 | Shaft washer |
Rulman için çalışma koşulları 81144-M
81144-M için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-


Tümü
Tümü

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mounting of axial bearings

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch