Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
21:30:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7211-B-XL-MP
Angular contact ball bearing
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Yerine geçer
7211-B-MP, 7211B.MP
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 55 mm | Bore diameter |
D | 100 mm | Outside diameter |
B | 21 mm | Width |
Cr | 52.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 38.500 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 2.650 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 11.900 1/min | Limiting speed |
nϑr | 6.800 1/min | Reference speed |
≈m | 0,68 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 64 mm | Minimum diameter of shaft shoulder |
Da max | 91 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
Db max | 94,4 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1,5 mm | Maximum fillet radius of shaft |
ra1 max | 1 mm | Maximum fillet radius of housing |
Dimensions
rmin | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 83 mm | Shoulder diameter on outer ring wide side face |
d1 | 72,56 mm | Shoulder diameter on inner ring wide side face |
a | 43 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
α | 40 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Mevcut ürün modeliniz
Design variant | B | B |
Sealing | Without | Not sealed |
Cage | MP | Solid brass cage, ball guided |
Tolerance class | P6 | Class6 (P6), better than PN |
Dimensional / heat stabilization | S0 | Rings dimensional stabilized up to 150° |
Lubricant | Without | Bearing not greased |
Özellikleri
Rulman için çalışma koşulları 7211-B-XL-MP
7211-B-XL-MP için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2015-03-13 | Broschüre | OES | Deutsch
Einreihige Schrägkugellager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Englisch
Mounting of rolling bearings -Mounting of angular contact ball bearings and tapered roller bearings

2015-12-25 | Broschüre | OES | Spanisch
Rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera

2015-12-25 | Broschüre | OES | Portugiesisch
Rolamentos de esferas de contacto angular de uma carreira

2018-02-7 | Broschüre | OES | Französisch
Roulements à une rangée de billes à contact oblique

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2015-03-13 | Broschüre | OES | Englisch
Single Row Angular Contact Ball Bearings