Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
05:42:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


71892-MP
Angular contact ball bearing
Angular contact ball bearing 718..-MP, single row, solid brass cage
Remanufacturable
Yerine geçer
71892MP


Main Dimensions & Performance Data
d | 460 mm | Bore diameter |
D | 580 mm | Outside diameter |
B | 56 mm | Width |
Cr | 380.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 740.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 19.100 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 1.550 1/min | Limiting speed |
nϑr | 870 1/min | Reference speed |
≈m | 32,2 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 472 mm | Minimum diameter of shaft shoulder |
Da max | 568 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
Db max | 574 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2,5 mm | Maximum fillet radius of shaft |
ra1 max | 1 mm | Maximum fillet radius of housing |
Dimensions
rmin | 3 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 536,85 mm | Shoulder diameter on outer ring wide side face |
d1 | 505,95 mm | Shoulder diameter on inner ring wide side face |
a | 178,1 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
α | 30 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Rulman için çalışma koşulları 71892-MP
71892-MP için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-
Üzgünüz...
"Şu anda bu ürün için kullanılabilir bir CAD dosyası yok. CAD kullanıma sunulduğunda bilgilendirilmek istiyorsanız, oturum açın veya ücretsiz olarak kaydolun."
Tümü
Tümü

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Englisch
Mounting of rolling bearings -Mounting of angular contact ball bearings and tapered roller bearings

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Son görüntülenen ürünler

Wait to see recently viewed products