Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
06:40:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


7040-B-MP
Angular contact ball bearing
Angular contact ball bearing 70..-B-MP, single row, solid brass cage


Main Dimensions & Performance Data
d | 200 mm | Bore diameter |
D | 310 mm | Outside diameter |
B | 51 mm | Width |
Cr | 224.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 315.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 10.200 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 3.150 1/min | Limiting speed |
nϑr | 2.320 1/min | Reference speed |
≈m | 13,2 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 210,2 mm | Minimum diameter of shaft shoulder |
Da max | 299,8 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
Db max | 304 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2,1 mm | Maximum fillet radius of shaft |
ra1 max | 1 mm | Maximum fillet radius of housing |
Dimensions
rmin | 2,1 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 267,45 mm | Shoulder diameter on outer ring wide side face |
d1 | 245,2 mm | Shoulder diameter on inner ring wide side face |
a | 132,5 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
α | 40 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Rulman için çalışma koşulları 7040-B-MP
7040-B-MP için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-


Tümü
Tümü

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Englisch
Mounting of rolling bearings -Mounting of angular contact ball bearings and tapered roller bearings

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch