Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
05:09:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7007-B-XL-TVP
Angular contact ball bearing
Angular contact ball bearing 70..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Yerine geçer
7007-B-TVP, 7007B.TVP
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 35 mm | Bore diameter |
D | 62 mm | Outside diameter |
B | 14 mm | Width |
Cr | 24.300 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 17.200 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 1.200 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 14.700 1/min | Limiting speed |
nϑr | 9.000 1/min | Reference speed |
≈m | 0,141 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 39,6 mm | Minimum diameter of shaft shoulder |
Da max | 57,4 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
Db max | 58,8 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum fillet radius of shaft |
ra1 max | 0,6 mm | Maximum fillet radius of housing |
Dimensions
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 53,36 mm | Shoulder diameter on outer ring wide side face |
d1 | 47,02 mm | Shoulder diameter on inner ring wide side face |
a | 27,9 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
α | 40 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Rulman için çalışma koşulları 7007-B-XL-TVP
7007-B-XL-TVP için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-


Tümü
Tümü

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2015-03-13 | Broschüre | OES | Deutsch
Einreihige Schrägkugellager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Englisch
Mounting of rolling bearings -Mounting of angular contact ball bearings and tapered roller bearings

2015-12-25 | Broschüre | OES | Spanisch
Rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera

2015-12-25 | Broschüre | OES | Portugiesisch
Rolamentos de esferas de contacto angular de uma carreira

2018-02-7 | Broschüre | OES | Französisch
Roulements à une rangée de billes à contact oblique

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2015-03-13 | Broschüre | OES | Englisch
Single Row Angular Contact Ball Bearings

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Son görüntülenen ürünler

Wait to see recently viewed products