Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
19:26:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6311-C-M
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 63..-C-M, single row, Generation C, solid brass cage
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 55 mm | Bore diameter |
D | 120 mm | Outside diameter |
B | 29 mm | Width |
Cr | 83.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 47.500 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 3.300 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 11.000 1/min | Limiting speed |
nϑr | 7.800 1/min | Reference speed |
≈m | 1,6 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 66 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 109 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 102,15 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 105,3 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 74,7 mm | Shoulder diameter inner ring |
d2 | 72,54 mm | Caliber diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 12,9 | Calculation factor |
Mevcut ürün modeliniz
Changed internal design | C | GenerationC |
Sealing | Without | Not sealed |
Cage | M | Solid brass cage, rolling element guided |
Tolerance class | P6 | Class6 (P6), better than PN |
Dimensional / heat stabilization | S0 | Rings dimensional stabilized up to 150° |
Lubricant | Without | Bearing not greased |
Radial internal clearance | CN (Group N) | Normal internal clearance |
Bore type | Z | Cylindrical |
Özellikleri
Rulman için çalışma koşulları 6311-C-M
Yeni
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Schaeffler artık çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte kapsamlı bilgiler sunmaktadır.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma SıcaklığıEU bölgesindeki elektrik new_badge
Enerji Kaynağı8766 h new_badge
Çalışma süresi20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
Kullanım sırasında new_badge info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
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
2017-05-13 | Technische Produktinformation | TPI 165 | Englisch
Deep Groove Ball Bearings Generation C
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
2017-01-13 | Broschüre | | Englisch
FAG Generation C Deep Groove Ball Bearings

2017-01-13 | Broschüre | | Deutsch
FAG Rillenkugellager Generation C

2017-01-12 | Technische Produktinformation | TPI 165 | Polnisch
Łożyska kulkowe zwykłe Generacji C

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-05-13 | Technische Produktinformation | TPI 165 | Deutsch
Rillenkugellager Generation C

2017-05-13 | Technische Produktinformation | TPI 165 | Spanisch
Rodamientos FAG rígidos a bolas de la generación C

2017-05-13 | Technische Produktinformation | TPI 165 | Französisch
Roulements à billes de génération C