Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
06:52:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6315-2Z
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 63..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Yerine geçer
6315.2Z, 6315.2ZR
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 75 mm | Bore diameter |
D | 160 mm | Outside diameter |
B | 37 mm | Width |
Cr | 123.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 77.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 4.850 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 5.400 1/min | Limiting speed |
nϑr | 5.800 1/min | Reference speed |
≈m | 3,2 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 87 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 148 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2,1 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 2,1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 133,34 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 137,22 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 101,4 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 13,2 | Calculation factor |
Rulman için çalışma koşulları 6315-2Z
6315-2Z için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-


Tümü
Tümü

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch