Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
16:37:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6309-2Z
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 63..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Yerine geçer
6309.2Z, 6309.2ZR
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 45 mm | Bore diameter |
D | 100 mm | Outside diameter |
B | 25 mm | Width |
Cr | 56.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 31.500 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 2.240 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 8.100 1/min | Limiting speed |
nϑr | 8.200 1/min | Reference speed |
≈m | 0,844 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 54 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 91 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1,5 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 83,3 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 85,64 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 62 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 12,9 | Calculation factor |
Rulman için çalışma koşulları 6309-2Z
6309-2Z için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)