Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
21:45:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6328-M-J20AA
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 63..-M-J20AA, single row, solid brass cage, ceramic coated


Main Dimensions & Performance Data
d | 140 mm | Bore diameter |
D | 300 mm | Outside diameter |
B | 62 mm | Width |
Cr | 270.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 246.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 11.500 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 3.850 1/min | Limiting speed |
nϑr | 3.250 1/min | Reference speed |
≈m | 21,9 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 157 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 283 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 3 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 4 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 249,5 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 191,2 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 13,6 | Calculation factor |
Rulman için çalışma koşulları 6328-M-J20AA
6328-M-J20AA için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-
Üzgünüz...
"Şu anda bu ürün için kullanılabilir bir CAD dosyası yok. CAD kullanıma sunulduğunda bilgilendirilmek istiyorsanız, oturum açın veya ücretsiz olarak kaydolun."
Tümü
Tümü

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2024-05-15 | Technische Produktinformation | TPI 206 | Englisch
Current-Insulating Bearings

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2024-05-15 | Technische Produktinformation | TPI 206 | Deutsch
Stromisolierende Lager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen

2024-10-10 | Technische Produktinformation | TPI 206 | Chinesisch
电绝缘轴承
Son görüntülenen ürünler

Wait to see recently viewed products