Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
06:48:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6322-J20AB
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 63..-J20AB, single row, steel sheet metal cage, ceramic coated


Main Dimensions & Performance Data
d | 110 mm | Bore diameter |
D | 240 mm | Outside diameter |
B | 50 mm | Width |
Cr | 201.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 165.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 8.800 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 3.800 1/min | Limiting speed |
nϑr | 4.150 1/min | Reference speed |
≈m | 10,067 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 124 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 226 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2,5 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 3 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 198,1 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 153,26 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 13,8 | Calculation factor |
Rulman için çalışma koşulları 6322-J20AB
Yeni
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Schaeffler artık çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte kapsamlı bilgiler sunmaktadır.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma SıcaklığıEU bölgesindeki elektrik new_badge
Enerji Kaynağı8766 h new_badge
Çalışma süresi20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Kullanım sırasında new_badge info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
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
2024-05-15 | Technische Produktinformation | TPI 206 | Englisch
Current-Insulating Bearings
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
2024-05-15 | Technische Produktinformation | TPI 206 | Deutsch
Stromisolierende Lager
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
2024-10-10 | Technische Produktinformation | TPI 206 | Chinesisch