Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
04:46:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6318-TVH
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 63..-TVH, single row, plastic cage


Main Dimensions & Performance Data
d | 90 mm | Bore diameter |
D | 190 mm | Outside diameter |
B | 43 mm | Width |
Cr | 142.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 102.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 5.900 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 4.900 1/min | Limiting speed |
nϑr | 5.100 1/min | Reference speed |
≈m | 5,15 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 104 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 176 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2,5 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 3 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 157,18 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 123,66 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 13,9 | Calculation factor |
Mevcut ürün modeliniz
Sealing | Without | Not sealed |
Cage | TVH | Solid cage made of glass-fiber reinforced polyamid PA66 |
Tolerance class | PN | Normal (PN) |
Dimensional / heat stabilization | S0 | Rings dimensional stabilized up to 150° |
Lubricant | Without | Bearing not greased |
Radial internal clearance | CN (Group N) | Normal internal clearance |
Bore type | Z | Cylindrical |
Özellikleri
Rulman için çalışma koşulları 6318-TVH
6318-TVH için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-
Üzgünüz...
"Şu anda bu ürün için kullanılabilir bir CAD dosyası yok. CAD kullanıma sunulduğunda bilgilendirilmek istiyorsanız, oturum açın veya ücretsiz olarak kaydolun."