Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
04:48:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6316-J20AB
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 63..-J20AB, single row, steel sheet metal cage, ceramic coated


Main Dimensions & Performance Data
d | 80 mm | Bore diameter |
D | 170 mm | Outside diameter |
B | 39 mm | Width |
Cr | 131.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 87.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 5.400 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 5.400 1/min | Limiting speed |
nϑr | 5.500 1/min | Reference speed |
≈m | 3,68 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 92 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 158 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2,1 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 2,1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 142,4 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 108,56 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 13,3 | Calculation factor |
Rulman için çalışma koşulları 6316-J20AB
6316-J20AB için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
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
2024-05-15 | Technische Produktinformation | TPI 206 | Englisch
Current-Insulating Bearings
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
2024-05-15 | Technische Produktinformation | TPI 206 | Deutsch
Stromisolierende Lager
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
2024-10-10 | Technische Produktinformation | TPI 206 | Chinesisch
电绝缘轴承
Son görüntülenen ürünler

Wait to see recently viewed products