Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
21:44:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6312-J20AB
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 63..-J20AB, single row, steel sheet metal cage, ceramic coated


Main Dimensions & Performance Data
d | 60 mm | Bore diameter |
D | 130 mm | Outside diameter |
B | 31 mm | Width |
Cr | 89.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 52.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 3.600 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 7.900 1/min | Limiting speed |
nϑr | 6.700 1/min | Reference speed |
≈m | 1,72 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 72 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 118 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2,1 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 2,1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 108,9 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 81,25 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 13,2 | Calculation factor |
Rulman için çalışma koşulları 6312-J20AB
6312-J20AB için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-
Üzgünüz...
"Şu anda bu ürün için kullanılabilir bir CAD dosyası yok. CAD kullanıma sunulduğunda bilgilendirilmek istiyorsanız, oturum açın veya ücretsiz olarak kaydolun."
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
2024-05-15 | Technische Produktinformation | TPI 206 | Englisch
Current-Insulating Bearings
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
2024-05-15 | Technische Produktinformation | TPI 206 | Deutsch
Stromisolierende Lager
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
2024-10-10 | Technische Produktinformation | TPI 206 | Chinesisch
电绝缘轴承
Son görüntülenen ürünler

Wait to see recently viewed products