Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
00:20:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6208-C
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 62..-C, single row, Generation C, steel sheet metal cage


Main Dimensions & Performance Data
d | 40 mm | Bore diameter |
D | 80 mm | Outside diameter |
B | 18 mm | Width |
Cr | 33.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 17.800 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 1.230 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 13.600 1/min | Limiting speed |
nϑr | 10.500 1/min | Reference speed |
≈m | 0,336 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 47 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 73 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 67,6 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 70,56 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 51,88 mm | Shoulder diameter inner ring |
d2 | 49,3 mm | Caliber diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 14 | Calculation factor |
Üzgünüz...
"Şu anda bu ürün için kullanılabilir bir CAD dosyası yok. CAD kullanıma sunulduğunda bilgilendirilmek istiyorsanız, oturum açın veya ücretsiz olarak kaydolun."
Tümü
Tümü

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-05-13 | Technische Produktinformation | TPI 165 | Englisch
Deep Groove Ball Bearings Generation C

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-01-13 | Broschüre | | Englisch
FAG Generation C Deep Groove Ball Bearings

2017-01-13 | Broschüre | | Deutsch
FAG Rillenkugellager Generation C

2017-01-12 | Technische Produktinformation | TPI 165 | Polnisch
Łożyska kulkowe zwykłe Generacji C

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-05-13 | Technische Produktinformation | TPI 165 | Deutsch
Rillenkugellager Generation C

2017-05-13 | Technische Produktinformation | TPI 165 | Spanisch
Rodamientos FAG rígidos a bolas de la generación C

2017-05-13 | Technische Produktinformation | TPI 165 | Französisch
Roulements à billes de génération C

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch