Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
01:40:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6228-M
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 62..-M, single row, solid brass cage
Yerine geçer
6228M
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 140 mm | Bore diameter |
D | 250 mm | Outside diameter |
B | 42 mm | Width |
Cr | 188.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 165.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 8.400 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 4.650 1/min | Limiting speed |
nϑr | 3.600 1/min | Reference speed |
≈m | 9,28 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 154 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 236 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2,5 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 3 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 213,8 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 175,9 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 14,9 | Calculation factor |
Rulman için çalışma koşulları 6228-M
6228-M için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting