Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
05:03:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6221-M
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 62..-M, single row, solid brass cage
Yerine geçer
6221M


Main Dimensions & Performance Data
d | 105 mm | Bore diameter |
D | 190 mm | Outside diameter |
B | 36 mm | Width |
Cr | 141.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 105.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 5.800 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 6.100 1/min | Limiting speed |
nϑr | 4.650 1/min | Reference speed |
≈m | 4,58 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 117 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 178 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2,1 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 2,1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 163,28 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 131,9 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 14,4 | Calculation factor |
Mevcut ürün modeliniz
Sealing | Without | Not sealed |
Cage | M | Solid brass cage, rolling element guided |
Tolerance class | PN | Normal (PN) |
Dimensional / heat stabilization | S0 | Rings dimensional stabilized up to 150° |
Lubricant | Without | Bearing not greased |
Radial internal clearance | CN (Group N) | Normal internal clearance |
Bore type | Z | Cylindrical |
Özellikleri
Rulman için çalışma koşulları 6221-M
Yeni
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Schaeffler artık çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte kapsamlı bilgiler sunmaktadır.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma SıcaklığıEU bölgesindeki elektrik new_badge
Enerji Kaynağı8766 h new_badge
Çalışma süresi20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
Kullanım sırasında new_badge info_outline