Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
03:55:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6219-M
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 62..-M, single row, solid brass cage
Yerine geçer
6219M


Main Dimensions & Performance Data
d | 95 mm | Bore diameter |
D | 170 mm | Outside diameter |
B | 32 mm | Width |
Cr | 116.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 82.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 4.800 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 6.900 1/min | Limiting speed |
nϑr | 4.950 1/min | Reference speed |
≈m | 3,2 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 107 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 158 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2,1 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 2,1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 146,72 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 118,66 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 14,5 | Calculation factor |
Rulman için çalışma koşulları 6219-M
6219-M için çalışılıyor