Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
12:44:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6218-J20AB
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 62..-J20AB, single row, steel sheet metal cage, ceramic coated


Main Dimensions & Performance Data
d | 90 mm | Bore diameter |
D | 160 mm | Outside diameter |
B | 30 mm | Width |
Cr | 102.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 74.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 4.500 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 6.300 1/min | Limiting speed |
nϑr | 5.100 1/min | Reference speed |
≈m | 2,23 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 101 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 149 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 139,2 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 112,6 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 14,6 | Calculation factor |


Tümü
Tümü

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2024-05-15 | Technische Produktinformation | TPI 206 | Englisch
Current-Insulating Bearings

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2024-05-15 | Technische Produktinformation | TPI 206 | Deutsch
Stromisolierende Lager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen

2024-10-10 | Technische Produktinformation | TPI 206 | Chinesisch