Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
19:16:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61892-MA
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 618..-MA, single row, solid brass cage
Remanufacturable
Yerine geçer
61892MA


Main Dimensions & Performance Data
d | 460 mm | Bore diameter |
D | 580 mm | Outside diameter |
B | 56 mm | Width |
Cr | 290.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 480.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 12.300 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 1.840 1/min | Limiting speed |
nϑr | 1.170 1/min | Reference speed |
≈m | 34,8 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 472,4 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 567,6 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2,5 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 3 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 542 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 500,2 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 16 | Calculation factor |
Rulman için çalışma koşulları 61892-MA
Yeni
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Schaeffler artık çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte kapsamlı bilgiler sunmaktadır.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma SıcaklığıEU bölgesindeki elektrik new_badge
Enerji Kaynağı8766 h new_badge
Çalışma süresi20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
Kullanım sırasında new_badge info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-
Üzgünüz...
"Şu anda bu ürün için kullanılabilir bir CAD dosyası yok. CAD kullanıma sunulduğunda bilgilendirilmek istiyorsanız, oturum açın veya ücretsiz olarak kaydolun."