Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
11:05:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6015-2Z
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 60..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Yerine geçer
6015.2Z, 6015.2ZR
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 75 mm | Bore diameter |
D | 115 mm | Outside diameter |
B | 20 mm | Width |
Cr | 42.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 33.500 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 2.020 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 6.900 1/min | Limiting speed |
nϑr | 6.300 1/min | Reference speed |
≈m | 0,676 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 81 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 109 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 102,58 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 105,34 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 88,05 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 15,8 | Calculation factor |
Rulman için çalışma koşulları 6015-2Z
6015-2Z için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)