Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
07:10:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6002
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 60, single row, steel sheet metal cage
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 15 mm | Bore diameter |
D | 32 mm | Outside diameter |
B | 9 mm | Width |
Cr | 5.900 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 2.850 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 174 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 33.500 1/min | Limiting speed |
nϑr | 21.500 1/min | Reference speed |
≈m | 28,09 g | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 17 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 30 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 0,3 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 26,88 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 28,35 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 20,45 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 14 | Calculation factor |
Rulman için çalışma koşulları 6002
6002 için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)