Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
04:48:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


54218
Axial deep groove ball bearing
Axial deep groove ball bearing 542, double direction, with spherical housing washer, steel sheet metal cage




Main Dimensions & Performance Data
d | 75 mm | Inner diameter shaft washer |
D | 135 mm | Outer diameter housing washer |
T2 | 69 mm | Height |
Ca | 119.000 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 300.000 N | Basic static load rating, axial |
Cua | 13.000 N | Fatigue load limit, axial |
nG | 2.900 1/min | Limiting speed |
nϑr | 3.800 1/min | Reference speed |
≈m | 3,028 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da max | 90 mm | Maximum diameter shaft shoulder |
Da max | 110 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum filled radius |
ra1 max | 1 mm | Maximum filled radius |
Dimensions
D1 | 93 mm | Inner diameter housing washer |
B | 14 mm | Height shaft washer |
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
R | 100 mm | Radius spherical housing washer |
A | 42 mm | Distance of the center point |
T3 | 76 mm | Height with seat washer |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
A | 0,54 | Minimum load factor |
Additional information
U218 | Seat washer |
Mevcut ürün modeliniz
Cage | JP | Steel sheet metal |
Tolerance class | PN | Tolerance class PN, acc. to DIN 620 |
Özellikleri
Rulman için çalışma koşulları 54218
54218 için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-


Tümü
Tümü

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mounting of axial bearings

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch