Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
18:54:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


53218
Axial deep groove ball bearing
Axial deep groove ball bearing 532, single direction, with spherical housing washer, steel sheet metal cage
Tercih edilen ürün




Main Dimensions & Performance Data
d | 90 mm | Inner diameter shaft washer |
D | 135 mm | Outer diameter housing washer |
T | 38,5 mm | Height |
Ca | 119.000 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 300.000 N | Basic static load rating, axial |
Cua | 13.000 N | Fatigue load limit, axial |
nG | 2.900 1/min | Limiting speed |
nϑr | 3.750 1/min | Reference speed |
≈m | 1,69 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 117 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 110 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum filled radius |
Dimensions
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 93 mm | Inner diameter housing washer |
d1 | 135 mm | Outer diameter shaft washer |
R | 100 mm | Radius spherical housing washer |
A | 45 mm | Distance of the center point |
T1 | 42 mm | Height with seat washer |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
A | 0,54 | Minimum load factor |
Additional information
U218 | Seat washer |
Rulman için çalışma koşulları 53218
53218 için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mounting of axial bearings