Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
16:01:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51414-MP
Axial deep groove ball bearing
Axial deep groove ball bearing 514..-MP, single direction, solid brass cage
Yerine geçer
51414MP
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 70 mm | Inner diameter shaft washer |
D | 150 mm | Outer diameter housing washer |
T | 60 mm | Height |
Ca | 222.000 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 500.000 N | Basic static load rating, axial |
Cua | 21.700 N | Fatigue load limit, axial |
nG | 1.920 1/min | Limiting speed |
nϑr | 5.000 1/min | Reference speed |
≈m | 5,524 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 118 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 102 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2 mm | Maximum filled radius |
Dimensions
rmin | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 73 mm | Inner diameter housing washer |
d1 | 150 mm | Outer diameter shaft washer |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
A | 1,4 | Minimum load factor |
Mevcut ürün modeliniz
Cage | MP | Solid brass cage, rolling element guided |
Tolerance class | PN | Tolerance class PN, acc. to DIN 620 |
Özellikleri
Rulman için çalışma koşulları 51414-MP
Yeni
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Schaeffler artık çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte kapsamlı bilgiler sunmaktadır.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma SıcaklığıEU bölgesindeki elektrik new_badge
Enerji Kaynağı8766 h new_badge
Çalışma süresi20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
Kullanım sırasında new_badge info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mounting of axial bearings