Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
08:31:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51340-MP
Axial deep groove ball bearing
Axial deep groove ball bearing 513..-MP, single direction, solid brass cage
Yerine geçer
51340-M, 51340MP


Main Dimensions & Performance Data
d | 200 mm | Inner diameter shaft washer |
D | 340 mm | Outer diameter housing washer |
T | 110 mm | Height |
Ca | 620.000 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 2.380.000 N | Basic static load rating, axial |
Cua | 67.000 N | Fatigue load limit, axial |
nG | 980 1/min | Limiting speed |
nϑr | 1.740 1/min | Reference speed |
≈m | 43 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 284 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 256 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 3 mm | Maximum filled radius |
Dimensions
rmin | 4 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 205 mm | Inner diameter housing washer |
d1 | 335 mm | Outer diameter shaft washer |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
A | 30 | Minimum load factor |
Rulman için çalışma koşulları 51340-MP
51340-MP için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mounting of axial bearings