Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
06:59:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51136-MP
Axial deep groove ball bearing
Axial deep groove ball bearing 511..-MP, single direction, solid brass cage
Yerine geçer
51136MP
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 180 mm | Inner diameter shaft washer |
D | 225 mm | Outer diameter housing washer |
T | 34 mm | Height |
Ca | 127.000 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 520.000 N | Basic static load rating, axial |
Cua | 16.800 N | Fatigue load limit, axial |
nG | 2.250 1/min | Limiting speed |
nϑr | 1.910 1/min | Reference speed |
≈m | 3,006 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 207 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 198 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum filled radius |
Dimensions
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 183 mm | Inner diameter housing washer |
d1 | 222 mm | Outer diameter shaft washer |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
A | 1,5 | Minimum load factor |
Mevcut ürün modeliniz
Cage | MP | Solid brass cage, rolling element guided |
Tolerance class | PN | Tolerance class PN, acc. to DIN 620 |
Özellikleri
Rulman için çalışma koşulları 51136-MP
51136-MP için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mounting of axial bearings