Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
04:55:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


4302-BB-TVH
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 43..-BB-TVH, double row, plastic cage
Yerine geçer
4302BB.TVH
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 15 mm | Bore diameter |
D | 42 mm | Outside diameter |
B | 17 mm | Width |
Cr | 15.600 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 9.500 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 495 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 17.500 1/min | Limiting speed |
nϑr | 11.600 1/min | Reference speed |
≈m | 0,115 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 20,6 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 36,4 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 33,05 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 23,8 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 13 | Calculation factor |
Rulman için çalışma koşulları 4302-BB-TVH
4302-BB-TVH için çalışılıyor