Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
06:43:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


4210-BB-TVH
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 42..-BB-TVH, double row, plastic cage
Yerine geçer
4210BB.TVH
Tercih edilen ürün


n.r.
B | Design variant | |
≈m | 0,582 kg | Ağırlık |
Main Dimensions & Performance Data
d | 50 mm | Bore diameter |
D | 90 mm | Outside diameter |
B | 23 mm | Width |
Cr | 46.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 42.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 2.200 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 7.400 1/min | Limiting speed |
nϑr | 6.300 1/min | Reference speed |
Mounting dimensions
da min | 57 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 83 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 77,12 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 62,8 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 15,2 | Calculation factor |
Mevcut ürün modeliniz
Design variant | B | Bearing without filling slot |
Cage | TVH | Solid cage made of glass-fiber reinforced polyamid PA66 |
Lubricant | GA13 | Ball bearing and insert bearing grease |
Radial internal clearance | CN (Group N) | Normal internal clearance |
Özellikleri
Rulman için çalışma koşulları 4210-BB-TVH
4210-BB-TVH için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)