Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
06:43:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3302-BD-XL-2HRS-TVH
Angular contact ball bearing
Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-2HRS-TVH, double row, X-life, seals, plastic cage
Yerine geçer
3302-B-2RSR-TVH, 3302-BD-2HRS-TVH
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 15 mm | Bore diameter |
D | 42 mm | Outside diameter |
B | 19 mm | Width |
Cr | 17.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 10.400 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 720 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 13.800 1/min | Limiting speed |
≈m | 0,122 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 20,6 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 36,4 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 35,74 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 37,89 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 27,15 mm | Shoulder diameter inner ring |
d2 | 25,78 mm | Caliber diamter inner ring |
a | 24,8 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
α | 30 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Rulman için çalışma koşulları 3302-BD-XL-2HRS-TVH
3302-BD-XL-2HRS-TVH için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
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
2015-02-13 | Broschüre | OZS | Englisch
Double Row Angular Contact Ball Bearings

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Englisch
Mounting of rolling bearings -Mounting of angular contact ball bearings and tapered roller bearings

2015-12-22 | Broschüre | OZS | Spanisch
Rodamientos a bolas de contacto angular de dos hileras

2015-12-21 | Broschüre | OZS | Portugiesisch
Rolamentos de esferas de contacto angular de duas carreiras

2018-02-12 | Broschüre | OZS | Französisch
Roulements à deux rangées de billes à contact oblique
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
2015-02-13 | Broschüre | OZS | Deutsch