Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
05:55:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



32034-X-XL-DF-A0-40
Tapered roller bearing set
Tapered roller bearing set 320..-DF, X-arrangement
Remanufacturable


Main Dimensions & Performance Data
d | 170 mm | Bore diameter |
D | 260 mm | Outside diameter |
2B | 114 mm | Inner ring total width |
2T | 114 mm | Outer ring total width |
Cr | 1.020.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 1.770.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 245.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 2.750 1/min | Limiting speed |
nϑr | 1.390 1/min | Thermal speed rating |
≈m | 21,7 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da max | 187 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
Da min | 230 mm | Minimum diameter of housing shoulder |
Da max | 248 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
Ca min | 10 mm | Minimum axial space |
rb max | 2,5 mm | Maximum fillet radius of housing |
Dimensions
r3, 4 min | 2,5 mm | Minimum chamfer dimension of outer ring back face |
A | 28 mm | Width of spacer |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
e | 0,44 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y1 | 1,52 | Dynamic axial load factor |
Y2 | 2,26 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 1,49 | Static axial load factor |
Rulman için çalışma koşulları 32034-X-XL-DF-A0-40
32034-X-XL-DF-A0-40 için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-
Üzgünüz...
"Şu anda bu ürün için kullanılabilir bir CAD dosyası yok. CAD kullanıma sunulduğunda bilgilendirilmek istiyorsanız, oturum açın veya ücretsiz olarak kaydolun."
Tümü
Tümü

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Englisch
Mounting of rolling bearings -Mounting of angular contact ball bearings and tapered roller bearings

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Son görüntülenen ürünler

Wait to see recently viewed products