Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
05:53:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3203-BD-XL-2Z
Angular contact ball bearing
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-2Z, double row, X-life, shields, steel sheet metal cage
Yerine geçer
3203-BD-2Z
Tercih edilen ürün


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 40 mm | Außendurchmesser |
B | 17,5 mm | Breite |
Cr | 15.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 9.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 660 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 14.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 16.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,096 kg | Ağırlık |
Anschlussmaße
da min | 21,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 35,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 33,94 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 36,09 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 25,8 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 24,43 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 23,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
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
2015-02-13 | Broschüre | OZS | Englisch
Double Row Angular Contact Ball Bearings
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
2015-12-22 | Broschüre | OZS | Spanisch
Rodamientos a bolas de contacto angular de dos hileras

2015-12-21 | Broschüre | OZS | Portugiesisch
Rolamentos de esferas de contacto angular de duas carreiras

2018-02-12 | Broschüre | OZS | Französisch
Roulements à deux rangées de billes à contact oblique
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
2015-02-13 | Broschüre | OZS | Deutsch