Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
06:11:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3203-BD-XL-2HRS-TVH
Angular contact ball bearing
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-2HRS-TVH, double row, X-life, seals, plastic cage
Yerine geçer
3203-B-2RSR-TVH, 3203-BD-2HRS-TVH
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 17 mm | Bore diameter |
D | 40 mm | Outside diameter |
B | 17,5 mm | Width |
Cr | 15.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 9.500 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 660 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 14.600 1/min | Limiting speed |
≈m | 0,094 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 21,2 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 35,8 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 0,6 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 33,94 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 36,09 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 25,8 mm | Shoulder diameter inner ring |
d2 | 24,43 mm | Caliber diamter inner ring |
a | 23,5 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
α | 30 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Mevcut ürün modeliniz
Design variant | B | Bearing without filling slot |
Changed internal design | D | D |
Sealing | 2HRS | Contact seal on both sides |
Cage | TVH | Solid cage made of glass-fiber reinforced polyamid PA66 |
Tolerance class | P6 | Class6 (P6), better than PN |
Dimensional / heat stabilization | SN | Rings dimensional stabilized up to 120° |
Lubricant | GA14 | Ball bearing grease, low noise |
Axial internal clearance | CN | Group N (CN) |
Özellikleri
Rulman için çalışma koşulları 3203-BD-XL-2HRS-TVH
3203-BD-XL-2HRS-TVH için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
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
2015-02-13 | Broschüre | OZS | Englisch
Double Row Angular Contact Ball Bearings

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Englisch
Mounting of rolling bearings -Mounting of angular contact ball bearings and tapered roller bearings

2015-12-22 | Broschüre | OZS | Spanisch
Rodamientos a bolas de contacto angular de dos hileras

2015-12-21 | Broschüre | OZS | Portugiesisch
Rolamentos de esferas de contacto angular de duas carreiras

2018-02-12 | Broschüre | OZS | Französisch
Roulements à deux rangées de billes à contact oblique
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
2015-02-13 | Broschüre | OZS | Deutsch